KSH3-F 64
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1463157
Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Con mordaza fija
- Carrera estándar
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 64 x 64 x 55,7 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 4 kN
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 60 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 10 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.5 s
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 4.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 10.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 10.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.5 |
| Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)