KSH3-LH 315-Z-PM
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1498262
Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 315 x 315 x 141 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 95 kN
- Carrera por mordaza: 18 mm
- Altura máx. de la mordaza: 200 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo: 10 - 120 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 465 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 4 s
- Peso: 83 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 95.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 120.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 200.0 |
| Distancia H [mm] | 40.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 465.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 4.0 |
| Peso [kg] | 83.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)