arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 160-Z-AS-IM

KSP3 160-Z-AS-IM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas

ID 1467583

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Supervisión inductiva de las mordazas
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 5.5 - 11 kN
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 3400 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Curso por castanha [mm] 3.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 45.0
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 5.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 11.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 3400.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.4
Peso [kg] 11.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
Possibilidade de monitorar duas posições das castanhas entre as posições finais das castanhas base, usando interruptores de proximidade (por exemplo, "aberto" e "fixado").

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)