arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI HSK-A 63 Ø16x100 Similar a la imagen

WHI HSK-A 63 Ø16x100

Fijaciones Whistle-Notch

ID 23001978

WHI HSK-A 63 Ø16x100, Portaherramientas
  • Fijaciones Whistle-Notch
  • Serie: Fijaciones Whistle-Notch
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Técnica Fijaciones Whistle-Notch
Serie Fijaciones Whistle-Notch
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 48.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M12
G1 M14
Peso [kg] 1.58
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich