AFS3 IOL 176
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 1536492
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Segment de surveillance adaptable
- Contrôle par IO-Link
- Contrôler les positions « ouvert » et « serré » et dans l'état « Fermé sans tirette de bridage »
- Détection de la présence de palette
- Compatible avec: Module Ø 176
- Dimensions: 44 x 38,2 x 16 mm
- Filetage: M4
- Tension secteur: 24 V DC
- Poids: 0.1 kg
Détails techniques
| 螺纹 | M4 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
监测装置,操作手册