arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HABE KEH plus 02 图片仅供参考

HABE KEH plus 02

标准磁力夹持技术的附件

ID 420666

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Controle remoto manual para no máximo duas placas de fixação magnética
  • Para controlar até duas placas magnéticas
  • Com carcaça robusta e de alta qualidade
  • Com película magnética para fixar na máquina
  • As placas magnéticas conectadas podem ser selecionadas e controladas individualmente por meio do controle remoto manual.
  • Sem regulagem da força de retenção
  • Adequado para: KEH plus
Dados técnicos:
  • Dimensões: 143 x 93 x 35 mm
  • Número de canais: 2
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Peso: 0.5 kg
Número de canais 2.0
Comprimento do cabo [m] 5.0
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Controle remoto manual, manual de operação