arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SW 200-2 Illustration similaire

SW 200-2

Inserts de serrage

ID 194147

SW 200-2, クランピングインサート
  • 高さ H: 15 mm
  • 長さ L: 25.5 mm
  • 幅 B: 20 mm
  • ねじ G: M6
高さ H [mm] 15.0
長さ L [mm] 25.5
幅 B [mm] 20.0
ねじ G M6
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。