WEL SK 50 Ø6x100
WELDON end mill holders
ID 263581
WEL SK 50 Ø6x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SK 50
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M6 |
| Gewicht [kg] | 3.01 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar