arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPC 40-16

SPC 40-16

夹持销

ID 471066

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定位销
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • 夹紧力 M16: 75 kN
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M12 [kN] 50.0
夹紧力 M16 [kN] 75.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.3

标配范围
定位销、安装螺钉