arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP-VL 50-12-SPB 图片仅供参考

SP-VL 50-12-SPB

标准快换托盘系统的附件

ID 471408

标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • 夹持销延长件
  • 用于将工件抬起并减少干扰轮廓
  • 带定位销
技术参数:
  • 尺寸: Ø138 x 50 mm
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 28.0
夹紧力 M12 [kN] 50.0
平面平行度 [mm] 0.02
变型 定位销
重量 [kg] 3.6

标配范围
定位销延长件、定位销、紧固螺钉、操作手册