arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ZKE-A4 图片仅供参考

ZKE-A4

标准快换托盘系统的附件

ID 471452

标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • 用于 NSL3 turn 和 NSL turn 夹持系统的定心锥
  • 用于提升径向摆动精度
技术参数:
  • 尺寸: Ø 90 x 33 mm
  • 短锥管: A4
  • 重量: 0.9 kg
直径 [mm] 90.0
高度 [mm] 33.0
短锥管 A4
重量 [kg] 0.9

标配范围
定心锥、罩盖、紧固螺钉、操作手册