arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SEP 370-4

SEP 370-4

夹持装置高度扩展件

ID 471528

标准夹持装置高度扩展

产品特性:
  • 顶部针对各类夹持装置预制
  • 底部四向定位销 SPx 40
技术参数:
  • 尺寸: 370 x 370 x 130 mm
  • 角位置工作面: 4 x 45°
  • 角节矩: 4 x 90°
  • 重量: 64 kg
长度 [mm] 370.0
宽度 [mm] 370.0
重量 [kg] 64.0

标配范围
金字塔型支架、定位销、吊环螺栓;无夹紧装置