arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDP-5X-BM 99-60

WDP-5X-BM 99-60

基础模块

ID 471617

工件直接夹持用模块化夹持系统的标准型式

产品特性:
  • 基础模块
  • 集成介质传输单元
技术参数:
  • 尺寸: 158 x 99 x 60 mm
  • 下拉力: 10 - 25 kN
  • 保持力: 50 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动扭矩: 20 - 50 Nm
  • 重量: 3.2 kg
高度 H [mm] 60.0
最小下拉力 [kN] 10.0
最大下拉力 [kN] 25.0
夹紧力模块接口 [kN] 50.0
最小驱动力矩 [Nm] 20.0
最大驱动力矩 [Nm] 50.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 3.2

标配范围
基础模块、紧固螺钉、锁定联接、六角螺丝刀、操作手册