arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO CF SK 40 Ø6x130 图片仅供参考

CELSIO CF SK 40 Ø6x130

热缩刀柄

ID 26000812

CELSIO CF SK 40 Ø6x130, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: SK 40
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 130 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 20 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 110.9
G M5
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 1.24
Cool Flow 版本 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计