arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PLG 50-XXX-1-SYN Ilustracja analogiczna

PLG 50-XXX-1-SYN

Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji
Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji PLG, Rozmiar: 50, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 400 mm
  • Siła zamykająca: 4750 N
  • Siła otwierająca: 5100 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Versie met vingers kort
Synchronisatie Synchron
Min. slag per klauw [mm] 100.0
Max. slag per klauw [mm] 400.0
Sluitkracht [N] 4750.0
Openingskracht [N] 5100.0
Gewicht* [kg] 45.27
Extra massa per 1 mm slag** [kg] 0.079
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 23.75
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 1.0
Openingstijd [s] 1.3
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 365.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 25.0
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 250.0
Moment My max. [Nm] 910.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Houdkracht positieklemming [N] 4200.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 4000.0
U vindt de aanvullende technische gegevens voor alle combinatiemogelijkheden in het PDF-gegevensblad dat volgt op uw individuele configuratie.
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
voor de variant met positieklemming

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. De wisseltijden voor de ventielen, de vultijden of de PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen en moeten in acht worden genomen wanneer de cyclustijden worden berekend.

Waar vindt u de online configurator?
De configurator is toegankelijk via de SCHUNK-website of via https://schunk.com/nl/nl/konfigurator-plg direct beschikbaar.

Houdkracht positieklemming
beschrijft de som van de klemkracht op de zuigerstangen van de twee geïnstalleerde klemelementen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering

Materiaal basisklem
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium

Garantie
twaalf maanden

Levering
Centreerhulzen voor vingermontage, montagemateriaal voor grijpermontage voor varianten met AKO EN ISO..., montagehandleiding (gebruikshandleiding met inbouwverklaring online beschikbaar).