arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Konfiguracja chwytaka PLG

Skok na szczękę [mm]
Indywidualnie konfigurowany skok

Skok każdej szczęki można skonfigurować zgodnie ze specyfikacją klienta w zakresie od 100 mm do 400 mm z dokładnością do milimetra. (Dla rozmiaru 10 skok jest ograniczony do 300 mm)

1) Wariant o skoku 100 mm na szczękę
2) Wariant o skoku 400 mm na szczękę


pozycja szczęk podstawowych [mm]
Długość palca
Wersja palcowa

Chwytak dostępny jest w dwóch wersjach długości palców. Oprócz wariantu podstawowego z krótkimi palcami można również skonfigurować wariant z długimi palcami do odpowiednich zastosowań.

1) Wariant krótkopalcowy z dwiema prowadnicami na szczękę bazową
2) Wariant długopalcowy z czterema prowadnicami na szczękę bazową


Mocowanie w położeniu
Dzięki funkcji mocowania statycznego szczęka bazowa w stanie bez zasilania może znajdować się w położeniu zaciśniętym.

1) Jeden element zaciskowy (monitorowany za pomocą przełącznika magnetycznego) zaciska tłoczysko tłoka napędowego w celu niezawodnego mocowania statycznego


Zawór podtrzymujący ciśnienie SDV-P
Zamontowany fabrycznie zawór utrzymania ciśnienia (wraz z przewodem) do tymczasowego utrzymania siły chwytu i położenia w przypadku zaniku ciśnienia.

1) SDV-P 10-E wraz z przewodem giętkim



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 1.1
2) Pozycja 2.2
3) Tabliczka znamionowa z wygrawerowanym numerem identyfikacyjnym


Ogranicznik skoku
Chwytak może być opcjonalnie wyposażony w ograniczenie skoku. Dzięki swobodnie ustawianym ogranicznikom końcowym skok chwytaka można ograniczyć na potrzeby określonych zastosowań lub detali. Ograniczyć można kierunek otwierania, zamykania lub opcjonalnie oba kierunki.

1) Dowolnie pozycjonowane ograniczniki końcowe
2) Ogranicznik zamontowany na szczęce bazowej


opcja bocznego montażu części do mocowania
Opcja montażu na chwytaku niestandardowego, dodatkowego osprzętu. m.in. kamer, rozdzielaczy czujników lub dysz wydmuchowych

1) Gwint przyłączeniowy do mocowania dodatkowego osprzętu
2) Pasuje do trzpieni centrujących


Pneumatyczna jednostka pozycjonująca PPD
Wstępnie zmontowana PPD (pneumatyczna jednostka pozycjonująca) umożliwia elastyczną aktywację PLG poprzez IO-Link. Dzięki indukcyjnemu systemowi wykrywania położenia możliwe jest swobodne pozycjonowanie oraz regulacja siły chwytu i prędkości PLG.

1) Pneumatyczna jednostka pozycjonująca PPD
2) Indukcyjny system wykrywania położenia



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 1
2) Pozycja 2
3) Tabliczka znamionowa z wygrawerowanym numerem identyfikacyjnym


Indukcyjny system pomiaru położenia
Opcja „indukcyjnego systemu wykrywania położenia” umożliwia analogowy odczyt całego skoku chwytaka.

1) Zestaw montażowy do systemu wykrywania położenia



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 1.1
2) Pozycja 2.2
3) Tabliczka znamionowa z wygrawerowanym numerem identyfikacyjnym


Szyny mocujące do monitorowania indukcyjnego strona 1.1
Dzięki zewnętrznemu mocowaniu do dziesięciu indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych nawet z czterech stron chwytaka można monitorować odpowiednią liczbę położeń.

1) Mocowany zestaw montażowy do indukcyjnych czujników zbliżeniowych (zawiera szynę C do montażu uchwytu czujnika, uchwyty czujników w wybranej liczbie oraz elementy montażowe)
2) Czujnik (wybierane oddzielnie)



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 1.1


Szyny mocujące do monitorowania indukcyjnego strona 1.2
Dzięki zewnętrznemu mocowaniu do dziesięciu indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych nawet z czterech stron chwytaka można monitorować odpowiednią liczbę położeń.

1) Mocowany zestaw montażowy do indukcyjnych czujników zbliżeniowych (zawiera szynę C do montażu uchwytu czujnika, uchwyty czujników w wybranej liczbie oraz elementy montażowe)
2) Czujnik (wybierane oddzielnie)



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 1.2


Szyny mocujące do monitorowania indukcyjnego strona 2.1
Dzięki zewnętrznemu mocowaniu do dziesięciu indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych nawet z czterech stron chwytaka można monitorować odpowiednią liczbę położeń.

1) Mocowany zestaw montażowy do indukcyjnych czujników zbliżeniowych (zawiera szynę C do montażu uchwytu czujnika, uchwyty czujników w wybranej liczbie oraz elementy montażowe)
2) Czujnik (wybierane oddzielnie)



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 2.1


Szyny mocujące do monitorowania indukcyjnego strona 2.2
Dzięki zewnętrznemu mocowaniu do dziesięciu indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych nawet z czterech stron chwytaka można monitorować odpowiednią liczbę położeń.

1) Mocowany zestaw montażowy do indukcyjnych czujników zbliżeniowych (zawiera szynę C do montażu uchwytu czujnika, uchwyty czujników w wybranej liczbie oraz elementy montażowe)
2) Czujnik (wybierane oddzielnie)



Opcjonalne położenia

1) Pozycja 2.2


Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji

Ilość zamówienia
PLG 20-100-1-SYN-APL*
Chcesz maksymalnej personalizacji?
Czy Twoja konfiguracja wykracza poza nasz normalny asortyment? Skontaktuj się z nami, a my zrealizujemy ten pomysł.