arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO SPW Ø7/8 Ilustracja analogiczna

TENDO SPW Ø7/8"

Przyrząd do pomiaru siły mocującej

Identyfikator 9646215

TENDO SPW Ø7/8", Przyrząd do pomiaru siły mocującej
  • Średnica: 7/8"
  • Długość L1: 70 mm
D1 7/8"
L1 [mm] 70.0
Weight [kg] 0.213
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS