arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
vario M1 250

vario M1 250

Standardowy trzpień rozprężny

Identyfikator 8704872

Standardowy trzpień rozprężny

Cechy produktu:
  • Oprawka rozszerzająca
  • Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250
Dane techniczne:
  • Maks. prędkość obrotowa: 4200 1/min
  • Maks. siła mocowania: 42 kN
  • Maks. moment uruchamiania: 15 Nm
  • Zakres mocowania: 26 - 38 mm
  • Zakres pokrycia: ± 0.25 mm
  • Maks. długość mocowania: 26 mm
  • Masa: 5.6 kg
Uwaga:
  • Trzpień rozprężny można stosować tylko w połączeniu z ROTA-S plus 2.0 ze szlifowanym stożkiem
Oprawka rozszerzająca dla ROTA-S plus 2.0 250
Min. średnica mocowania [mm] 26.0
Maks. średnica mocowania [mm] 38.0
Maks. siła mocowania [kN] 42.0
Maks. moment uruchamiania [Nm] 15.0
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 4200.0
Zakres pokrycia [mm] ± 0.25
Maks. długość mocowania [mm] 26.0
Masa [kg] 5.6

Zakres dostawy
Oprawka Vario M, szczęki aktywujące, śruby mocujące, podręcznik obsługi; bez segmentowych tulei mocujących (na zamówienie)