SGK-B 125-45.5-40
Szczęki combi
Identyfikator 432468
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęki kombi, ruchome
- Złącze 1: W-125-1
- Złącze 2: W-125-3
- Nadaje się do: KSC3 125
- Wymiary: 125 x 45,5 x 40 mm
- Masa: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 45.5 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.6 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori