arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Module als Werkstückschnittstelle

Module als Werkstückschnittstelle

Spannmodule
Spannmodule bzw. Ausgleichsmodule als Schnittstelle zum Werkstück. Die Spannmodule können pneumatisch oder manuell betätigt werden. Die Ausgleichsmodule dienen zum Ausgleich von feinen Höhenunterschieden.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Ausgleich von Höhenunterschieden bis zu 11 mm
    Kundenspezifische Anpassung an die jeweilige Spannaufgabe
  • Spielfreie Kegelzentrierung zwischen den Bauteilen
    Hohe Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Clevere Klemmverbindung zwischen den Stapelmodulen
    Für einfache und schnelle Bedienung
  • Hohe Einzugskräfte
    Bis zu 15 kN für hohe Zerspanungsparameter und mehr Fertigungseffizienz
  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Rostfreie Edelstahlausführung
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit

Optionen und spezielle Informationen

  • WDP-5X-DSM 99-70
    Pneumatisch betätigtes Direktspannmodul mit hohen Einzugskräften. Die Werkstückspannung erfolgt über Federkraft, ist formschlüssig und selbsthemmend.
  • WDP-5X-DSM 99-70-M
    Manuell betätigtes Direktspannmodul mit hoher Einzugskraft. Die Werkstückdirektspannung erfolgt über eine Drehbewegung einer Betätigungsschraube, ist formschlüssig und selbsthemmend.
  • WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
    Pneumtisch betätigtes Ausgleichsmodul mit hoher Haltekraft. Mit diesem Ausgleichsmodul lassen sich Höhendifferenzen bis zu 11 mm stufenlos ausgleichen. Die Werkstückspannung erfolgt über Federkraft, ist selbsthemmend und formschlüssig.