arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

WDP-5X

Pneumatycznie uruchamiany system modułowy

Uruchamiany pneumatycznie system modułowy WDP-5X oferuje przyjazną dla użytkownika konfigurację dużych podzespołów. Moduły są mocowane z wykorzystaniem siły sprężyny i mogą zostać otwarte jednocześnie przy użyciu sprężonego powietrza. Na życzenie klienta moduły pneumatyczne mogą zostać zastąpione modułami ręcznymi, aby umożliwić ręczne uruchamianie.
Moduły podstawowe służą za podstawę wszystkich rozwiązań mocowania. Tworzą sztywne połączenie ze wszystkimi konwencjonalnymi stołami maszynowymi. Za pomocą modułów warstwowych można uzyskać poszczególne wysokości mocowania. Połączenie kształtowe z detalem jest ostatecznie wprowadzanie dzięki zastosowaniu modułów mocujących w połączeniu ze sworzniami mocującymi, sworzniami kompensacyjnymi lub przedłużkami sworzni mocujących.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Mocowanie dowolnie uformowanych elementów
  • Mocowanie bez konturów kolizyjnych
  • Uniwersalność zastosowań
  • Wbudowany przepust powietrza do modułu mocowania
  • Samoblokujące złącza kształtowe
  • Moduły stosowane jako złącze stołu maszynowego

    Moduły stosowane jako złącze stołu maszynowego

    Moduły podstawowe jako złącza do wszystkich konwencjonalnych stołów maszynowych centrów obróbczych.
    Pokaż serię
    Moduły stosowane do regulacji wysokości

    Moduły stosowane do regulacji wysokości

    Moduły warstwowe z zintegrowanym przepustem mediów zapewniający szeroki zakres wysokości mocowania.
    Pokaż serię
    Moduły stosowane jako złącza detali

    Moduły stosowane jako złącza detali

    Moduły mocujące lub kompensacyjne stosowane jako złącze detalu. Moduły mocujące mogą być uruchamiane pneumatycznie lub ręcznie. Moduły kompensacyjne służą do kompensowania drobnych różnic wysokości.
    Pokaż serię
    Sworznie mocujące

    Sworznie mocujące

    Sworznie mocujące z krótkim stożkiem do łączenia kształtowego detali lub urządzeń wyposażonych w moduły mocujące.
    Pokaż serię