ELG
Pince à course longue personnalisée et configurable
Pince parallèle électrique à 2 doigts avec course longue des mors, force de préhension élevée et guidage à glissement par patin à profilé pour l’utilisation de longs doigts de pince
S uchopovacou silou až 12 000 N
SCHUNK ELG je najaktuálnejšou novinkou medzi konfigurovateľnými uchopovačmi. Používa sa okrem iného na manipuláciu s veľkými, ťažkými dielmi v baliarenskom, automobilovom priemysle, odvetví výroby bielej techniky a logistike a je poháňaný elektrickým pohonom s voľne nastaviteľným servomotorom. Uchopovač je možné jemne nastaviť a plynulo polohovať v celom rozsahu zdvihu od 100 do 400 mm. Má jedinečný pomer sily a zdvihu a ponúka okamžite dostupnú a kontrolovateľnú uchopovaciu silu od 3 000 N vo veľkosti 30 až do 12 000 N vo veľkosti 120.
Výhody:
- Vysoký stupeň flexibility vďaka veľkému zdvihu čeľuste a veľkej uchopovacej sile
- Prispôsobiteľný hnací motor pre flexibilné ovládanie a jednoduchú integráciu do existujúcich koncepcií riadenia
- Pohyb uchopovača riadený polohou a krútiacim momentom pre vysoko flexibilné uchopovanie širokého rozsahu geometrií a typov dielov
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno po zadaní údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu nájsť na stránke https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp . Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.