ER 11 Mini JIS-BT 40x100
ER collet chuck Mini
ID 23003626
ER 11 Mini JIS-BT 40x100, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technológia | Klieštinové skľučovadlo ER mini |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Klieštinové skľučovadlo ER mini |
| Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Veľkosť upínania ER | ER 11 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| G | M8x1 |
| Hmotnosť [kg] | 1.09 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie