arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GZB-S Ø1 1/4 Podobne ako na obrázku

GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" KD

Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline

Identifikačné číslo 224409

GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
  • S utesnením voči chladiacemu prostriedku
  • Upínací priemer: 9/16"
  • Vonkajší priemer: 1 1/4"
  • Dĺžka: 60.5 mm
Technológia Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Konštrukčný rad GZB-S KD
Rozhranie upínača nástrojov GZB-S Ø 1 1/4" KD
Upínací priemer D1 9/16"
Vonkajší priemer D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 60,5 mm / 2.4"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Hmotnosť [kg] 0.3
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm

Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie