GZB-S Ø32 Ø5 KD
Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Identifikačné číslo 20027602
GZB-S Ø32 Ø5 KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
- S utesnením voči chladiacemu prostriedku
- Upínací priemer: 5 mm
- Vonkajší priemer: 32 mm
- Dĺžka: 60.5 mm
Technické údaje
| Technológia | Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline |
|---|---|
| Konštrukčný rad | GZB-S KD |
| Rozhranie upínača nástrojov | GZB-S Ø 32 KD |
| Upínací priemer D1 | 5 mm |
| Vonkajší priemer D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.3 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm
Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie