arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP2

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

Identifikačné číslo 819112

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 52 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-3 Nr. 4
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 7 mm
  • Rozstup zubov : 4.8 mm
  • Max. upínacia sila: 100 kN
  • Max. krútiaci moment: 120 Nm
  • Max. počet otáčok: 4800 1/min
  • Hmotnosť: 18.4 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 4
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 93.3
重量 [kg] 18.4

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册