ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
Identifikačné číslo 819232
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 18.6 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4800.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 100.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 120.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.8 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 97.3 |
| 중량 [kg] | 18.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones