ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-SFG
Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí
Identifikačné číslo 819052
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 4
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. torque: 120 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
- Peso: 19.4 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 4 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4800.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 100.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 120.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.8 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 99.3 |
| 중량 [kg] | 19.4 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척