arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WDP-5X-SM 99-120

WDP-5X-SM 99-120

Stohovacie moduly

Identifikačné číslo 471608

Štandardný stavebnicový systém na priame upínanie obrobkov

Vlastnosti produktu:
  • Stohovací modul
  • Integrovaný prenos médií
Technické údaje:
  • Rozmery: Ø99 x 120 mm
  • Vťahová sila: 10 - 25 kN
  • Pridržiavacia sila: 50 kN
  • Presnosť opakovania: < 0.005 mm
  • Ovládací moment: 20 - 50 Nm
  • Hmotnosť: 5.5 kg
Hoogte H [mm] 120.0
Min. neerhaalkracht [kN] 10.0
Min. neerhaalkracht [kN] 25.0
Interface houdkrachtmodule [kN] 50.0
Min. bedieningsmoment [Nm] 20.0
Max. aandrijfmoment [Nm] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 5.5

Levering
Stapelmodule