SZAJ 25-10
Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
IDnr. 138129
SZAJ 25-10, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- Wilt u de leveringseenheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren"
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Castanhas duras para O.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 58.0 |
| Comprimento L [mm] | 80.5 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 25.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafusos | M14 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 2.3 |