arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPG

SPG

Pince pour charges lourdes
Pince à 2 doigts parallèles robuste pour composants lourds et de dimensions diverses, avec guidages robustes

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 견고한 슬라이딩 가이드
    정밀한 처리 가능
  • 최대 순간 동력을 제공하여
    롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함
  • 고효율성이
    다이렉트 드라이브로 가능합니다.
  • 세 조임 방향의 양 측면에서 설치
    범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용
  • 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
    모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용

옵션 및 특별 정보

  • 베이스 죠와 공기 정화 연결부를 재윤활하기 위한 2개의 윤활 니플 TM6이 제공됩니다.
  • 파지력 유지
    개폐 시간이 1.5초로 단축된 SPG 100(ID 0302121)은 파지력 유지를 위해 사용되는 압력 유지 밸브 없이 제공됩니다.
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.