PWG-plus 80
ID 311630
- 张开角度: 15 °
- 闭合力矩: 12.5 Nm
- 最高环境温度: 90 °C
Technické údaje
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 806.0 |
|---|---|
| 每个手爪的张开角度 [°] | 15.0 |
| 每个手爪的闭合角度 [°] | 3.0 |
| 闭合力矩 [Nm] | 12.5 |
| 重量 [kg] | 0.39 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.97 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 20.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
| 最大空气吹扫压力 [bar] | 1.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.08 |
| 打开时间 [s] | 0.08 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 100.0 |
| 每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] | 37.3 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 长度 X [mm] | 80.0 |
| 宽度 Y [mm] | 42.0 |
| 高度 Z [mm] | 53.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 36.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 55.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 280.0 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
닫는 순간의 곡선
최대 허용 핑거 추정
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- Os X:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Os Y:
- 파지력
닫는 순간의 곡선
- Os X:
- 개방 각도
- Os Y:
- 폐쇄 시기
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
포스 가이드 레벨 기어
하우징 재료
알루미늄
베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링, 고정 스로틀(크기 50-200용), 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)
파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능