arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KMWB-SA 211 Illustration similaire

KMWB-SA 211

Mors à segment en aluminium

ID 132805

KMWB-SA 211, Mors à segment en aluminium

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors à segment, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors à segment en aluminium
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 140.0
Largeur B1 [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 80.0
Hauteur H2 [mm] 70.0
Longueur L [mm] 72.5
Entre-axe des trous a [mm] 35.0
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Vis M12
Matériau Aluminium
m/jeu [kg] 4.5