arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RST-D

RST-D

Ring indexing table
Ring indexing unit for endlessly turning with an angle of rotation up to 90° per cycle.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Možnost nastavení otáčení vlevo, vpravo a střídavě v obou směrech pro tento aktuátor
    absolutní flexibilita pro vaši aplikaci
  • Výkonné tlumení pomocí hydraulických tlumičů nárazů
    pro použití velkých otočných stolů
  • Velká nepohyblivá středová část
    pro jednoduché připojení dalších součástí
  • Dva zajišťovací čepy
    tím absolutně bezvůlové zablokování hnacího kroužku
  • Veškerá nastavení a pneumatická připojení se provádějí z jedné strany
    pro snadné uvedení do provozu
  • Středový otvor pro přívod médií
    pro připojení přídavných nástaveb

Možnosti a zvláštní informace

  • Jednotka je dodávána z výroby přednastavena pro rotaci doprava, doleva nebo v obou směrech.
  • Pro aplikace, kde se bude jednotka otáčet pouze v jednom směru, lze přizpůsobit tlumiče nárazů tak, aby se optimalizovala doba cyklu.
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.