描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Modulo completo con passante elettrico e per fluidi integrato
in questo modo vengono eliminati i profili di interferenza non necessari - Elevata potenza del vapore grazie all'uso di ammortizzatori idraulici
Ciò si traduce in una notevole riduzione dell'usura e dei tempi di carico - Possibilità di passaggio fluidi e presa di azionamento tramite raccordo o collegamento diretto senza tubi flessibili
Per la flessibilità in tutte le soluzioni di automazione - A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
Per una totale versatilità nella verifica della posizione
Opzioni ed informazioni speciali
- In caso di movimenti di rotazione, che richiedono una sollecitazione molto forte degli ammortizzatori, è possibile anche montare degli ammortizzatori supplementari esterni. Consultateci pure al riguardo.
- I nostri passanti elettrici vengono forniti su richiesta anche con prese di collegamento M5 o M12. Su richiesta è possibile la fornitura di passanti elettrici anche per la trasmissione di segnali bus.
- Tenere presente che per gli attuatori del sistema pneumatico sono necessarie adeguate strategie di disinserimento d'emergenza (ad es. spegnimento regolato) e strategie di riavviamento (ad es. valvole di formazione pressione, idonee sequenze d'inserimento delle valvole).
- Uno scollegamento non pilotato dell'alimentazione di pressione può causare stati e andamenti non definiti.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.