WEL SCAPTO C5 Ø20x60
侧固式刀柄
ID 23004426
WEL SCAPTO C5 Ø20x60, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C5
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
系列 | 侧固式 |
---|---|
D2 | 51.5 |
D6 | 39.5 |
G1 | M16 |
技术 | 侧固式刀柄 |
刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C5 |
刀柄标准 | ISO 26623-1 |
夹持直径 D1 | 20 mm |
重量 | 0.9 |
L4 | 37.5 |
L2 | 53.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
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
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计