WEL SK 50 Ø20x100
Porte-fraises WELDON
ID 263593
WEL SK 50 Ø20x100, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | SK 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 39.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M16 |
| Poids [kg] | 3.87 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande