arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 20 SK 40x100 图片仅供参考

ER 20 SK 40x100

ER 筒夹

ID 263394

ER 20 SK 40x100, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: SK 40
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
Technológia Klieštinové upínače ER
Konštrukčný rad Klieštinové upínače ER
Rozhranie upínača nástrojov SK 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Veľkosť upínania ER ER 20
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 80.9
G M14x1
Hmotnosť [kg] 1.1
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené

Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie