arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES CF SK 50 Ø40x100 图片仅供参考

MES CF SK 50 Ø40x100

平面铣刀刀柄

ID 23004129

MES CF SK 50 Ø40x100, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 40 mm
  • 夹持直径的螺纹: M20
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 40 mm
Závitový upevňovací šroub G M20
D2 [mm] 89.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 27.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.76
Varianta Cool Flow ano

Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání