TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80
Polygonální upínače nástrojů
ID 235671
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
停产日期: 2026年7月1日
TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 8 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 53.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání