arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBCG-6W 38-38-13

GBCG-6W 38-38-13

6 方向リバーシブルジョー

ID 1637977

トップジョー、標準

特長:
  • 6-方式リバーシブルジョー、カーバイド製グリップ
  • 回転プレート、アダプタープレート用
  • インターフェース1: W-38
サイドセグメンテーション:
  • 1 面: タングステンカーバイトコーティング
  • 2 面: 超硬グリップ
  • 3 面: 超硬グリップ、丸型、3 mm ステップ
  • 4 面: 超硬グリップ、8 mm ステップ
  • 5 面: 超硬グリップ、丸型、8 mm ステップ
  • 6 面: 超硬グリップ、丸型
テクニカルデータ:
  • 寸法: 38,5 x 38,2 x 13 mm
  • 重量: 0.2 kg
幅 [mm] 38.5
奥行 [mm] 38.2
高さ [mm] 18.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.2

納品内容
クランプピンインサート、固定ネジ