arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FB-SM 250 图片仅供参考

FB-SM 250

扇形软爪,钢制

ID 120952

FB-SM 250, 扇形软爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 扇形软爪,钢制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 16.0
宽度 B [mm] 180.0
宽度 B1 [mm] 40.0
高度 H [mm] 60.0
高度 H2 [mm] 50.0
长度 L [mm] 79.0
孔距 a [mm] 33.0
孔距 b [mm] 29.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 11.9