UVB 200
Morsetti monoblocco teneri
ID 164100
UVB 200, Morsetti monoblocco teneri
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Specifiche tecniche
| 产品组 | 整体软爪 |
|---|---|
| 细齿 | 直齿 |
| 宽度 B [mm] | 22.0 |
| 高度 H [mm] | 65.0 |
| 高度 H1 [mm] | 40.0 |
| 长度 L [mm] | 84.0 |
| 材料 | C45 钢,硬化回火 |
| m/套 [kg] | 2.7 |