arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPC-OB 40

SPC-OB 40

夹持销

ID 1316936

标准定位销

产品特性:
  • 不带定心环的定位销
  • 定位销
  • 无定心环 Ø 25 h6 的设计
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M8: 25 kN
  • 夹紧力 M10: 35 kN
  • 重量: 0.2 kg
夹紧力 M8 [kN] 25.0
夹紧力 M10 [kN] 35.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.2

标配范围
夹持销