arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

刀柄配置

配置状态
基础款
您可以使用 标准程序配置产品。
选件/配件可能会产生 额外费用 - 可享受折扣。

定制
您的选择需要 定制化实现(超出标准程序范围)。
额外收费/额外费用 单独计费,且不可享受折扣。
价格面议 - 折扣仅基于采购数量(批量折扣) -
伸出长度 (L1) [mm]
刀柄从机床主轴伸出的长度。


尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
修改长度需要特制产品,会导致生产成本的增加。
机身直径长度 (L4) (取决于 L1) [mm]

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改伸出长度 (L1) 后,才能更改长度 (L4)。
最大夹紧长度 (L2) (取决于 L4) [mm]
对应刀柄在夹持孔中的最大插入深度。

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改长度 (L4) 后,才能更改夹持长度 (L2)。
可选芯片钻孔
根据相关的接口标准,在刀柄上再加工或额外装上芯片孔。

需要一个芯片孔来装载数据载体芯片。
安装数据载体芯片选件
RAM 数据采集器用于收集数据,并在刀柄识别系统中对刀柄进行明确分类。

第一个条目标明了芯片的类型代码(例如 BIS-C-122-04/L)
第二个规格标明了芯片的最大内存容量(例如 511 字节)
选项零(同心度调整)
刀柄, 刀具和机床主轴 的跳动误差可通过四个侧向定位螺钉进行补偿。这意味着几乎可以实现 0 μm 的可调跳动精度。
冷却流选项(最佳刀具边缘冷却)
“冷流技术” (Cool Flow) 通过夹持孔 (D1) 壁板上的冷却通道实现外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃
选装冷却管
冷却管可防止机床主轴受到污染,并保护密封系统。它们用于 HSK 夹持装置内部冷却液的供应/优化。
彩色标记选项
刀柄接口的夹具槽可提供颜色编码,颜色编码可从预定义的调色板中选择。

颜色编码有利于快速识别和组织刀具和刀柄。

例如,颜色编码可用于将刀柄分配给不同的生产线。
TENDO 执行键(用于夹紧液压刀柄)
带十字手柄的内六角扳手,用于夹紧和松开液压刀柄中的刀具柄杆。

如果选择此选项,数量则与订单数量一致。
但是,默认情况下,驱动扳手处于取消选择状态。
符合性声明
提供的文件以书面形式确认了所交付产品是根据有效文件(图纸、标准、规格、经批准的偏差)进行制造和测试的。


平衡协议
提供的文件记录了平衡过程的设置参数,以及各刀柄剩余不平衡量的测量结果。


定制化刀柄

订购数量件
TENDO P HSK-A63 Ø8x150
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。