arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCA

ROTA NCA

밀폐형 3죠 파워 선반 척
유지보수 간격을 최대 20배 증가하는 밀폐 3죠 정밀 파워 선반 척입니다.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Mandrino autocentrante a tenuta stagna
    Per intervalli di manutenzione significativamente più lunghi
  • Lubrificazione di grasso permanente
    Per forze di serraggio sempre elevate e costanti.
  • Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Grande efficacia del sistema a piani inclinati
    Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio
  • Peso ridotto del mandrino
    Tempi di ciclo migliori grazie alla maggiore rapidità di accelerazione e di frenata
  • Ganasce base con profilo dentato 1.5 mm x 60° e 1/16" x 90° di serie
    Gamma di ganasce riportate altamente flessibile
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Intervallo di manutenzione 20 volte più lungo
    Forze di serraggio costanti, costi di manutenzione minimi, nonché elevata efficienza energetica e produttività sono garantiti dal mandrino autocentrante ROTA NCA. La geometria del mandrino consente un buon accesso agli utensili, rendendo il ROTA NCA adatto all'uso su moderni centri di tornitura/molitura.
  • Lo speciale sistema di tenuta situato sulle ganasce di base previene l'esaurimento del lubrificante e la perdita graduale della forza di serraggio. Rispetto ai convenzionali mandrini autocentranti, gli intervalli di lubrificazione vengono moltiplicati per venti volte. Inoltre la guarnizione previene la penetrazione di trucioli o sporco all'interno del corpo del mandrino. Per garantire la massima affidabilità di processo, tutti i componenti funzionali sono induriti e rettificati.