arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
自动化

面向高效自动化的工程设计、运动与传感系统

一站式工程与自动化方案:SCHUNK 将在 2026 年纽伦堡 SPS 展上推出 SLD 系列的新型直线电机——SLD Mini 和 SLD Midi。融合抓取技术、传感系统与工程设计,我们打造高效自动化方案,覆盖单个直线模块到集成化应用。

SLD EGK 分板应用 安装在 SLD 直线电机上的 EGK 电动小型机械手在分板机内精准搬运零件。抓取技术搭配动态直线运动系统,实现结构紧凑的自动化搬运工序。

当各项技术可靠协同,并且可以无缝集成到现有工序时,自动化才能发挥高效价值。SCHUNK 正是聚焦于此:凭借轴系统、电气组件、抓取技术、传感器系统和完善的工程能力,为客户提供从方案设计阶段到量产解决方案的全流程支持。服务范围从标准化组件扩展到经过验证的总成和系统,包括针对特定工业需求提供定制方案。无论是电子、电动汽车、燃油汽车、生命科学还是航空航天领域:SCHUNK 将在 SPS 上展示适配各行业与生产场景的落地应用。

SCHUNK 抓取技术与自动化技术产品经理 Markus Hanselmann 表示:“从单根轴到整套应用,我们演示了独立组件如何组合,形成稳定运行于产线的自动化系统。为此,我们将运动系统、抓取、传感器系统和工程设计相结合。客户的初步想法可以迅速转变为量产应用。”

运动系统是核心

SLD-Mini 产品图片 SCHUNK 推出全新 SLD Midi 和 Mini 直线电机,扩充适用于动态装配和搬运工序的轴系列产品。结构紧凑,可在狭小安装空间内实现高动态性能。

SCHUNK 的直线电机就是典型代表,它将作为本次展会零部件板块的核心展品。它们为自动化装配与搬运工序提供运动能力,作为模块化基础,支撑各类应用场景,涵盖单轴系统、快速取放单元以及预装配的多轴系统。

SCHUNK 推出新产品 SLD Mini 和 SLD Midi,扩充其高负载动态直线电机系列产品。驱动和路径测量系统直接集成在紧凑的轴中,可实现快速、节省空间的运动动作,无额外的干扰轮廓。加速度最高可达 100 m/s²,速度最高为 5 m/s,有效缩短节拍时间。例如,这些轴可用于电子制造、电动汽车和生命科学等领域的高速应用。

提供多样的结构规格和电机尺寸,可根据负载能力、动态性能和安装空间量身定制轴系统方案。SCHUNK 由此成为面向各类工业自动化任务的运动系统合作伙伴。

组件组合搭建整套应用方案

SCHUNK 展示如何搭配其他自动化组件,将运动单元转化为可投产方案。电动机械手、旋转模块和力/力矩传感器系统,为轴系技术拓展抓取、旋转、过程监测等功能。通过与 SCHUNK 系统工程合作,可开发适配集成需求、贴合具体工况的总成与系统。

数字化支持简化自动化开发

数字和人工智能技术同样有助于加速自动化落地。例如,2D 抓取套件是一款基于人工智能的应用解决方案,可实现无序工件的自动化搬运。数字化工具从规划阶段即可提供支持:使用产品查找器、线性轴和轴系统配置器,用户可以选择合适的组件并设计适配特定应用的轴系统。

在 SPS 展会上,SCHUNK 将演示如何将组件、运动系统、传感器系统、数字化工具和工程能力整合为一套完整方案,目标是推动自动化从技术构想落地为稳定量产。

欢迎莅临纽伦堡 SPS 2026 参观 SCHUNK 展台:4 号馆,540 号展位。