TRIBOS-S
Porte-outils de serrage polygonal
Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.
La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
Descrizione
Advantages – Your benefits
- Rotationally symmetrical design
The rotationally symmetrical design minimizes the interfering contour and ensures high speed of rotation. - Extremely slim design
Precise metal cutting applications, even in hard-to-reach workpiece areas - Lightweight design
High feed rate and a speed range of up to 85,000 RPM (HSC machining) - Axial length adjustment
Length adjustment in the range of 0.01 mm accuracy, with adjustment travel of 10 mm - High level of flexibility
Clamping of different diameters due to the use of slotted or coolant-proof intermediate sleeves - Permanent run-out and repeat accuracy < 0.003 mm
Optimal surface results, high precision machining and safe processes due to a uniform cutting action and highest repeatability - Comprehensive compatibility
Can be ideally combined with TENDO SVL and TRIBOS SVL extensions - Excellent vibration damping
Micro-blowouts are prevented, optimal workpiece surfaces, machine spindle protection, increased tool service life resulting in a reduction of costs - Fine-balanced by default
Suitable for high speeds with a balancing grade of G2.5 at 25,000 RPM