arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Inserts interchangeables RAPIDO

Inserts interchangeables RAPIDO

Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO
Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.

Avantages - Vos bénéfices

  • Changement de mors de serrage sans outil en moins de 60 secondes
  • Entièrement automatisé
    Avec RAPIDO, les changements de mors peuvent être entièrement automatisés. Quatre alésages standardisés dans les mors de rechange garantissent un montage fiable grâce au verrouillage enveloppant.
  • Caractéristiques
  • Changement rapide de mors sans outil
  • Entièrement automatisé
  • Changement de mors complet en moins de 60 secondes
  • Serrage intérieur et extérieur possible
  • Équipement adapté à tous les mandrins de tour courants
  • Répétabilité de 0,02 mm
  • Large concept d'ébauches