SVSL 21-12 PVC-G
标准真空夹持技术的附件
ID 1487805
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vacuümslang
- Geschikt voor alle matrixplaten en vacuümunits SVAGG-6 en SVAGG-8
- Buitendiameter: 21 mm
- Binnendiameter: 12 mm
- Drukbereik: -0.95 - 10 bar
- Bedrijfstemperatuur: -20 - 65 °C
- Materiaal: PVC
Technical details
| Min. operating pressure [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Material | PVC |
| O.D.-Diameter [mm] | 21.0 |
| Inner diameter [mm] | 12.0 |
| Min. operating temperature [°C] | -20.0 |
| Max. operating temperature [°C] | 65.0 |
Scope of delivery
Vacuum hose